Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

284329
XSPTF1206

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top plate, F3A-flanges for WxD=1200x600mm, IP55, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284329
EAN
4015082843298
Product Length/Depth
1100 mm
Product Height
30 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
7.4 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exporter les caractéristiques du produit