Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

284645
NZM3-XBR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Insulating surround, for NZM3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
284645
EAN
4015082846459
Product Length/Depth
17.5 mm
Product Height
132 mm
Product Width
193.5 mm
Product Weight
0.071 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA (File No. 22086)
UL listed
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09

Caractéristiques du produit

Used with
N(S)3(-4)
NZM3(-4)
PN3(-4)
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
Black
Frame
NZM3
Degree of protection
IP40
Material
Plastic
Type
  • Accessory
  • Insulating surrounds
Special features
For toggle levers, rotary handles with rotary drive and remote operators

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.