Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

284768
DILM150-XS1

Eaton Moeller® series DILM Star-point bridge, For use with DILM80 - DILM170, DILMF80 - DILMF150

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM star-point bridge
Catalog Number
284768
EAN
4015082847685
Product Length/Depth
7 mm
Product Height
47 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
0.047 kg
Certifications
CSA
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL 508
CE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
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
Accessory/spare part type
Connecting bridge
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
225 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.