Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

284925
Z-DLD/2/230

Eaton Distribution board accessory, Twin light, 230V AC/DC, red/green

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
284925
EAN
4015082849252
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Equipment heat dissipation, current-dependent
4 W
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Lamp power
4 W
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Degree of protection
IP40
Lens color
Green
Red
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Width in number of modular spacings
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.