Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

284929
Z-BEL/R230

Eaton Distribution board accessory, Single light, 230AC/DC, red, flashing

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
284929
EAN
4015082849290
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Electric connection type
Screw connection
Fitted with:
Light source
Equipment heat dissipation, current-dependent
2 W
Bezel color
Other
Lamp socket type
LED
Number of pilot lights
1
Opening diameter
5 mm
Bezel material
Plastic
Degree of protection
IP40
NEMA Other
Lens color
Red
Voltage type
AC/DC
Rated operating voltage (Ue) - max
240 V
Rated operating voltage (Ue) - min
110 V
Lens type
Flat
Round

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.