Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

285224
BFZ-OTT-DR-4/96

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Surface mounted steel sheet door white, transparent with Profi Line handle for 24MU per row, 4 rows

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
285224
EAN
4015082852245
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
725 mm
Product Width
550 mm
Product Weight
2.47 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Doors, sheet steel, transparent
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Features
EMC-version
Version as glazed door
Accessory/spare part type
BF
Surface finishing
Powder coating
Color
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Material
Steel
Model
Partial door
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.