Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

285385
Z-RC/AK-2TE

Eaton Distribution board accessory, FI lead-seal cap set, 2HP

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
285385
EAN
4015082853853
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
19 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
3 g
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Terminal shroud
Accessory
Accessory for residual current circuit breaker
Features
Halogen free
Accessories for residual current circuit-breakers
Accessory/spare part type
Terminal covers
Color
White
Gray
Degree of protection
IK00
IP20
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Utilization
Other
RAL-number (Akin)
7035
Material
Plastic
Model
Other
Fastening type
Other
Imprint/indication
None
Type
  • Accessory
  • Accessory for residual current circuit breaker
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.