Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

285516
XBSB254

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Busbar support, main busbar back, up to 2500A, 4C

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
285516
EAN
4015082855161
Product Length/Depth
820 mm
Product Height
40 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
4.44 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
Current rating - max
2500 A
Busbar distance
180 mm
Number of poles
Four-pole

Exporter les caractéristiques du produit