Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

285558
PFR-W-20

Eaton Moeller series NZM Current transformer for earth-leakage circuit-breaker, inner diameter 21mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM Current transformer
Catalog Number
285558
EAN
4015082855581
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
45 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.085 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC

Caractéristiques du produit

Voltage rating
690 V AC 50/60 Hz
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
Frame
NZM1/2/3/4
Mounting Method
With top-hat rail 1 - 4 mm
Wall thickness:
Without top-hat rail (CPU) 1 - 6 mm
2 x 22.5 mm, display fixed with 2 fixing rings.
Transformer opening diameter
20 mm
Power on-delay time - min
0 ms
Voltage rating of relay contact
690 V (50/60 Hz)
Type
Earth-fault releases, transformer
Special features
  • In combination with PFR residual current relay
  • not UL/CSA approved
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.