Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

285609
N4-XAS12-1000

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. N4/N12 adapter set 800A/1000A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
285609
EAN
4015082856090
Product Length/Depth
475 mm
Product Height
186.5 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
1.903 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
N4
Amperage Rating
≦ 1000 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Three-pole
Number of poles
Three-pole
Type
Connection adapter set

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.