Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

285763
NZM1-XDV-MODAN

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Rotary drive, Modan door coupling, rotary handle, size 1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element
Catalog Number
285763
EAN
4015082857639
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
55 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.131 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Used with
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
Features
Standard: black / gray
Frame
NZM1
Activation type
Rotary handle
Locking facility
Prepared for interlocking with MODAN drawer
Type
  • Accessory
  • Rotary handle on circuit-breaker
Special features
Makes it possible to operate the switch with a rotational movement and provides locking facilities
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP20

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.