Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

286003
PFR-WMA-105

Eaton Moeller series NZM Magnetic shielding for transformers 105

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM Magnetic shielding
Catalog Number
286003
EAN
4015082860035
Product Length/Depth
153 mm
Product Height
110 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
1.626 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC

Caractéristiques du produit

Used with
PFR-W-105
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
Frame
NZM1/2/3/4
Power on-delay time - min
0 ms
Type
Earth-fault releases, transformer
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.