Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

286006
PFR-WC

Eaton Moeller series NZM Fixing clip for transformer

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM Fixing clip
Catalog Number
286006
EAN
4015082860066
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
135 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.009 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC
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
Frame
NZM1/2/3/4
Mounting Method
DIN top-hat rail mounting
Power on-delay time - min
0 ms
Type
Earth-fault releases, transformer
Special features
For the DIN rail mounting of the PFR-W... current transformers of all sizes
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.