Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

286702
BP-TBP-800-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Top/Bottom-panel for Surface-Mounting Installation distribution board, blind, WxD=800x249mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic top-/floor cover element
Catalog Number
286702
EAN
4015082867027
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
55 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
5.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Cable entry type
Closed
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP30
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
249 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for length/depth
249 mm
Suitable for width
800 mm
Material
Steel
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Surface mounting
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.