Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

286727
BP-DS-800/15

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Door not transparent, 800/15

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
286727
EAN
4015082867270
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
1500 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
10.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1560 mm
Suitable for width
800 mm
Cover/door type
Three-point turn-lock
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.