Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

286770
BPZ-LE

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Lifting eye

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
286770
EAN
4015082867706
Product Length/Depth
8 mm
Product Height
36 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Stainless steel
Material
Metal
Model
Transport lug
RAL-number
0
Load capacity
250 kg

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.