Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

288869
XAP010808C

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, corner section, HxWxD=100x850x850mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
288869
EAN
4015082888695
Product Length/Depth
855 mm
Product Height
110 mm
Product Width
220 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit