Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

289161

Eaton Moeller® series DILH Replacement coil, RAW 250, AC operation, For use with: DILH1400

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILH replacement coil
Catalog Number
289161
EAN
4015082891619
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
175 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
1.31 kg
Certifications
UL Listed
CSA Certified
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1

Caractéristiques du produit

Used with
DILH1200
DILH1400
Accessories
Individual coils
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
Accessory/spare part type
Coil
Voltage type
AC/DC
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
250 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
230 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
250 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
230 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
250 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
230 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.