Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

289170
XT-RJ45-ETH-RS232

Eaton XT Interface switch for XC200 (separates combined RS232/ETH on 2 RJ45 sockets)

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT Accessory Interface switch
Catalog Number
289170
EAN
4015082891701
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
90 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.11 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CE
UL508
CSA Class No.: 2252-01
CSA-C22.2 No. 142-M
UL
UL Category Control No.: NRAQ
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 0-M
UL File No.: E135462
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
Connection
Connection cable EASY-NT-30/80/150 usable for connection to XC200
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Electrical accessory type
Adapter
Degree of protection
IP20
Mechanical accessory type
Other
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.