Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

289822
NZM1-XSRF-R

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Main switch assembly kit, on the right side, red, actuated in the front

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM other accessory
Catalog Number
289822
EAN
4015082898229
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.835 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Lockable
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
Black
Fitted with:
Padlock
Extension shaft
Suitable for
Emergency stop
Switch disconnector
Power circuit breaker
Degree of protection / NEMA enclosure type
4X. 12

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.