Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

289865
BPZ-BB/T-20/5/2000

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Rail with thread M6, 20/5/2000

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
289865
EAN
4015082898656
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
20 mm
Product Width
2000 mm
Product Weight
1.67 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Special features
With M6 thread
Type
General switchboard accessory
Accessory/spare part type
Flat copper bars
Flat copper busbars, predrilled
Surface protection
Untreated
Nominal current
274 A
Amperage rating
274 A
Functions
Additional equipment
Mounting method
Flush mounting
Floor standing distribution board
Surface mounting
Rated operation current (Ie)
274 A
Material
Copper
Thread type
M6
Model
Flat

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.