Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

289869
BPZ-BBS-4/630

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Busbar support 630A

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
289869
EAN
4015082898694
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
117 mm
Product Width
215 mm
Product Weight
0.56 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Busbar position
Bottom rear
Current rating - max
630 A
Busbar distance
30 mm
Busbar height
10 mm
Busbar thickness - max
30 mm
Number of poles
Four-pole
Amperage rating
630 A
Rated short-time withstand current (Icw)
23 kA
Mounting position
Universal
Functions
Additional equipment
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Material
Plastic

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.