Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

289904
XME0602CL

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Empty section cover, SL, HxW=600x50mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
289904
EAN
4015082899042
Product Length/Depth
665 mm
Product Height
30 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.26 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
600 mm
Suitable for enclosure building width
50 mm
Surface finishing
Untreated
Material
Plastic

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.