Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

289936
CI/E-PKZ01-XG

Eaton Moeller® series CI Operating membrane, for expansion/installation housing

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
289936
EAN
4015082899363
Product Length/Depth
158 mm
Product Height
80 mm
Product Width
117 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Combinable with CI‐PKZ01‐X and E‐PKZ01‐X.

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Operating membrane
Color
Transparent
Shape
Rectangular
Degree of protection
IP65, front
Model
Flat
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.