Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

289937
CI/E-PKZ01-XPVT

Eaton Moeller® series CI Emergency-stop button, turn-release, for expansion/installation housing

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
289937
EAN
4015082899370
Product Length/Depth
158 mm
Product Height
80 mm
Product Width
117 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Combinable with CI‐PKZ01‐X and E‐PKZ01‐X.

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Emergency switching off mushroom push-button
Enclosure material
Plastic
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Degree of protection
IP65
NEMA Other
Model
Surface mounting
Degree of protection (front side)
IP65
Suitable for
Emergency stop
Functions
Maintained

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.