Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

289971
BPZ-KB-24/250

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Terminal block, 250 A/63 A

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
289971
EAN
4015082899714
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
81 mm
Product Width
421 mm
Product Weight
1.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
N-rail
Functions
Additional equipment
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - max
10 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - min
1.5 mm²
Amperage rating
250 A
Number of poles
Four-pole
Degree of protection
IP20
Mounting position
Universal
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Number of clamp positions per pole
12
Number of clamping units per pole
12

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.