Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

289980
CI/E-PKZ01-XSVB-V

Eaton Moeller® series CI Padlocking feature, yellow, for expansion/installation housing with PKZ01+VHI

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
289980
EAN
4015082899806
Product Length/Depth
158 mm
Product Height
80 mm
Product Width
117 mm
Product Weight
0.345 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Combinable with CI‐PKZ01‐X and E‐PKZ01‐X.

Caractéristiques du produit

Used with
VHI-PKZ01
Features
Can be locked in 0 position in combination with VHI-PKZ01
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Enclosure material
Plastic
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Degree of protection
IP65
NEMA Other
Model
Surface mounting
Degree of protection (front side)
IP65

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.