Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

290177
LS-XLS

Eaton Moeller® series LS Roller lever, short

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series LS Roller lever
Catalog Number
290177
EAN
4015082901776
Product Length/Depth
33.5 mm
Product Height
32 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
UL 508
Catalog Notes
Short

Caractéristiques du produit

Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Actuator type
Roller lever
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Roller lever
Design
EN 50047 Form E

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.