Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

290179
LS-XTW

Eaton Moeller® series LS Twin N/C contact, for LS-Titan

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series LS Accessory Twin N/C contact
Catalog Number
290179
EAN
4015082901790
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.014 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Functions
Opening of two terminals simultaneously
Degree of protection
IP65

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.