Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

290189
RA-C1-END1

Eaton Moeller® series Rapid Link Energy measuring mod, for flat cable

Spécifications générales

Product Name
Eaton Rapid Link End-Piece
Catalog Number
290189
EAN
4015082901899
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
60 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.039 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Wire size (AWG) - max
0
Wire size (AWG) - min
0
Product category
Power supply
Suitable for
Flat Cable
Functions
For terminating the ribbon cable

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.