Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

291466
EVG-16/1PHAS/12MODUL

Eaton Moeller series xPole - Busbar. EV busbars 1Ph., 12HP, 80A for PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series busbar
Catalog Number
291466
EAN
4015082914660
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
0.064 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Busbar
EVG
Type
  • Busbar
  • EVG
Features
Insulated
Accessory/spare part type
Busbar for combined residual current/power circuit breaker
Busbar for miniature circuit breaker
Busbar for residual current circuit breakers
Electric connection type
Fork
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
80 A
Suitable for number of devices
0
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
12
Number of phases
1
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Functions
Busbar
Suitable for
12 devices

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.