Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

291489
EVG-16/3X1PHAS/9MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole - Busbar. EV busbars 3Ph., 13HP, for auxiliary contact unit

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series busbar
Catalog Number
291489
EAN
4015082914899
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
10.4 mm
Product Width
245 mm
Product Weight
0.096 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Busbar
EVG
Type
  • Busbar
  • EVG
Features
Insulated
Accessory/spare part type
Busbar for combined residual current/power circuit breaker
Busbar for residual current circuit breakers
Busbar for miniature circuit breaker
Electric connection type
Fork
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
80 A
Suitable for number of devices
9
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
9
Number of phases
3
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Functions
Busbar
Suitable for
9 devices
Devices with auxiliary switch

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.