Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

292467
BP-MFL-800-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Horizontal/Middle add-on connection Element W=800mm, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
292467
EAN
4015082924676
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
177 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
1.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Traffic white (RAL 9016)
White
Degree of protection
IP30
RAL-number
9016
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Model
Mounting kit
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.