Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

293499
BPZ-FS-600/2

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front cover for base, HxW=200x600mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
293499
EAN
4015082934996
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
200 mm
Product Width
600 mm
Product Weight
2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Accessory consideration
Accessory
Service distribution board IVS
Floor-standing enclosures
Special features
1 cover for front or back incl. mounting accessories
Type
Accessory Floor-standing enclosures Service distribution board IVS
Accessory/spare part type
Other
Front/rear section for base
Accessory
Surface finishing
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP30
IP54
Unit type
Modular system
Suitable for width
600 mm
Application
Plinth
Material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.