Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

293595
BPZ-DINR24-600

Eaton xEnergy Basic DIN rigid busbar, for W = 600 mm, 24 SU

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
293595
EAN
4015082935955
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
35 mm
Product Width
488 mm
Product Weight
0.19 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for width
600 mm
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Vertical
Housing material
Aluminum
Model
Support rail
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment
Number of module space units (total)
24

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.