Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

293598
BPZ-DINR57-1200

Eaton xEnergy Basic DIN rigid busbar, for W = 1200 mm, 57 SU

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
293598
EAN
4015082935986
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
35 mm
Product Width
1088 mm
Product Weight
0.41 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for width
1200 mm
Material
Metal
Mounting position
Vertical
Horizontal
Housing material
Aluminum
Model
Support rail
Mounting method
Floor standing distribution board
Flush mounting
Surface mounting
Functions
Additional equipment
Number of module space units (total)
57

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.