Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

293622
BFZ-SP-33

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. White partition for 33MU per row

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BF other accessory
Catalog Number
293622
EAN
4015082936228
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
25 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
0.51 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Separating partition
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Construction type
Individual part
Surface finishing
Powder coating
Color
White
Number of height units
0
RAL-number
9016
Suitable for enclosure building width
705 mm
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.