Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

294890
BCZ-CS-PF-1/13

Eaton xComfort BC LV systems Final Distribution Boards. Back plate, for 1-row enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BC rear wall France
Catalog Number
294890
EAN
4015082948900
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
225 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.156 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Other
Color
White
Modular spacing
13 mm
Number of height units
1
RAL-number
9010
Material
Plastic
Suitable for
Rear panel use

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.