Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2.40EHC

Eaton Type 40 Gas/Liquid Separator, Cast, Cast iron, NPT female thread 2", Vertical upflow

Spécifications générales

Product Name
Eaton Type 40 Gas/Liquid separators
Catalog Number
2.40EHC
Product Length/Depth
225 mm
Product Weight
11.3 kg
Certifications
ISO 9001

Caractéristiques du produit

Material
Cast iron
Manufacturing style
Cast
Orientation
Vertical upflow
Removal efficiency
Removes 99% of liquid and solid entrainment particles larger thean 10 microns
Connection type (inlet/outlet)
NPT female thread
Connection size (inlet/outlet)
2"

Exporter les caractéristiques du produit