Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2CLS-200

Eaton Bussmann series 2CLS fuse, 2.4 kV, 200A, Motor start, CLS, Single barrel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CLS fuse
Catalog Number
2CLS-200
UPC
051712527477
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
2.4 kV
Type
Motor start

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.