Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2D16Q
FUSE 2A DI/E16 500VAC DZ

Fuse-link, LV, 2 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, fast acting

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
2D16Q
EAN
5027590472449
UPC
051712833448
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
13.2 mm
Product Width
13.2 mm
Product Weight
11 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
2 A
Fuse size
DI
Breaking capacity
50 kA
Construction size (fuse inserts)
DI
Rated voltage AC
500 V
Class
Class gR
Fuse type
D16Q - Fast acting
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Accessory/spare part type
2GD16 Pink screw cap gauge piece
Color
Pink
Interrupt rating
50 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Other
Construction
D1
Construction size
DI
Fuse shape
Bottle
Response time
Fast-acting
Suitable for
E16/DI Fuse base
Material
White ceramic body
Packaging type
Standard
Release characteristic
Fast (F)
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Special features
Fast-acting
Application
For domestic and general industrial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.