Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300033
01.NBF 25-40.10P.B.P.-

Eaton 01.NBF Breather Filter Element, 01.NBF 25-40.10P.B.P.-, 10 P Paper (P), Size:25

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.NBF Breather Filter Element
Catalog Number
300033
Product Length/Depth
36 mm
Product Weight
0.16 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3724
ISO2942
ISO2943
ISO2941
ISO3723
ISO16889
ISO3968

Caractéristiques du produit

Filter element type
Breather Filter elements
Filter fineness
10 P
Filter media type
Paper (P)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
25
Retention rating
10.0 µm

Exporter les caractéristiques du produit