Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300103
01.E 90.3VG.HR.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 90.3VG.HR.E.P.-, 3 VG, Glass fiber fleece (VG), 2320 psi (160 Bar), Size:90

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300103
Product Length/Depth
175 mm
Product Weight
0.36 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3724
ISO2941
ISO16889
ISO3723
ISO2942
ISO3968
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
3 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
90
Retention rating
5.0 µm
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit