Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300115
01.E 90.40G.HR.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 90.40G.HR.E.P, 40 G, Stainless steel wire mesh (G), 2320 psi (160 Bar), Size:90

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300115
Product Length/Depth
175 mm
Product Weight
0.32 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
40 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
90
Retention rating
40.0 µm
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit