Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300176
01.E 210.10VG.16.S.P.-

Eaton 01.E Return line Filter Element, 01.E 210.10VG.16.S.P.-, 10 VG, Glass fiber fleece (VG), 232 psi (16 Bar), Size:210

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
300176
Product Length/Depth
220 mm
Product Weight
0.35 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3968
ISO3724
ISO2942
ISO16889
ISO3723
ISO2941
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
210
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit