Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300187
01.E 240.10VG.30.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 240.10VG.30.E.P.-, 10 VG Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size:240

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300187
Product Length/Depth
230 mm
Product Weight
0.466 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3723
ISO3968
ISO2941
ISO16889
ISO2942
ISO3724
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Lubrication filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
240
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit