Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300199
01.E 320.10P.16.S.P.-

Eaton 01.E Return line Filter Element, 01.E 320.10P.16.S.P.-, 10 P Paper (P), 232 psi (16 Bar), Size:320

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
300199
Product Length/Depth
305 mm
Product Weight
0.59 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
10 P
Filter media type
Paper (P)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
320
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit