Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300232
01.E 360.10VG.HR.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 360.10VG.HR.E.P.-, 10 VG Glass fiber fleece (VG), 2320 psi (160 Bar), Size:360

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300232
Product Length/Depth
310 mm
Product Weight
0.94 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO3724
ISO16889
ISO3723
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
360
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit