Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300236
01.E 360.25VG.HR.E.V.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 360.25VG.HR.E.V.-, 25 VG Glass fiber fleece (VG), 2320 psi (160 Bar), Size:360

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300236
Product Length/Depth
310 mm
Product Weight
1.35 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Viton
Nominal size
360
Retention rating
20.0 µm
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit