Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

300237
01.E 360.25G.30.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 360.25G.30.E.P.-, 25 G Stainless steel wire mesh (G), 435 psi (30 Bar), Size:360

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300237
Product Length/Depth
310 mm
Product Weight
0.68 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
25 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
360
Retention rating
25.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit